Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1021100000

AVENTICS™ Cilindro de membrana, Série 102 1021100000

Product Description

MEMBRANZYLINDER 80Q, 40H DA M12X1,25

Ø De pistão
80 mm
Curso
40 mm
Conexões
G 1/4
Princípio de ação
com efeito duplo
Pressão para definir as forças de pistão
8 bar
Força de pistão em retração
2880 N
Força de pistão em extensão
3000 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Rosca de biela do pistão
M12x1,25
Peso
2.6 kg
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Haste do pistão
Aço, cromado
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material da tampa frontal
Aço, cromado
Tubo de cilindro
Aço, cromado

Características

  • Ø 60 mm a 250 mm
  • Duplo efeito e simples efeito, recolhido sem pressão

Documentação e desenhos