Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1820415073

AVENTICS™ Ventosa de fole, série BSA 1820415073

Product Description

BSA-9,0-NBR-G018-IN

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.
-30 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.
120 °C
Conexão de ar comprimido
G 1/8
Diâmetro externo
9 mm
Força de retenção
0.7 N
Força de rompimento
2.3 N
Volume
0.15 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin
10 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16
100-120 mm³
Rigidez segundo a norma
55 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão
Rosca interna
Material peça de conexão
Alumínio
Material da ventosa
Borracha de acrilonitrila butadieno
Unidade de fornecimento
2 Peça
Peso
0.005 kg

Documentação e desenhos