Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1820415129

AVENTICS™ Ventosa oval, Série FSO 1820415129

Product Description

FSO-5X15-MQ-M005-EX

Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
180 °C
Resistência à temperatura
Resistente ao calor
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.
-50 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.
220 °C
Conexão de ar comprimido
M5
Força de retenção
3.1 N
Volume
0.036 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin
4 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16
180-200 mm³
Rigidez segundo a norma
60 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão
rosca externa
Material peça de conexão
Alumínio
Material da ventosa
fllúor-metilo polisiloxano
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso
0.004 kg

Documentação e desenhos