Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1824210239

AVENTICS™ Bobina, Série CO1 1824210239

Product Description

CO1-FORM_B-024AC-8,9VA-22mm

Largura da bobina
22 mm
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Norma conexão elétrica
EN 175301-803, formato B
Tipo de proteção
IP65
Duração de ligação ED
100 %
Índice de compatibilidade
14
Conexão elétrica 2
Conector
Número de polos
De 3 pinos
Tensão de acionamento DC
12 V
Tensão de operação AC
24 V
Tensão de operação AC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 50 Hz
-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz
-10% / +10%
Capacidade de retenção CA 50 Hz
8.9 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz
7.3 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz
12 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz
9.9 VA
Consumo de corrente DC
5.5 W
Peso
0.07 kg
Caixa
elastômero termoplástico

Características

  • Bobinas com 15, 22 e 30 mm de largura
  • Conexões elétricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensões operacionais 12, 24, 48, 110, 220 VCC ou 24, 110, 230 VCA

Documentação e desenhos