Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1827020068

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 1827020068

Product Description

CB1-MNI-020-020-SN1-SN2

Para a série
MNI
Cilindro-Ø mín.
20 mm
Cilindro-Ø máx.
20 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.021 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos