Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1834484259

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484259

Product Description

CON-RD-FA-M12-5-3000-PUR-OW-4

Modelo
Conector redondo
Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
48 V DC
Tensão de operação CC, máx.
48 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
de 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo 1
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Conexão elétrica 2, tipo
extremidades de cabos abertas
Número de condutores
4
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
3 m
Tipo de proteção
IP65
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Relatório
DeviceNet
Corrente, máx.
4 A
Seção transversal de fio
0.34 mm²
Cabo-Ø
5.2 mm
Peso
0.126 kg
Material revestimento de cabo
Poliuretano

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y

Documentação e desenhos