Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-240-239

AVENTICS™ Series G3 240-239

Product Description

240-239 G3-MODULE DE COMMUNICATION PROFI

Modelo
Acoplador de bus
Protocolo de bus de campo
PROFIBUS DP
Conexão elétrica tipo
Conector (male)
Conexão elétrica tamanho
7/8″
Conexão elétrica número de polos
de 5 pinos
Nota
Conexão por Feldbus com funcionalidade de E/S, alimentação de tensão 7/8″, de 5 pinos
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.
128
Número de posições de válvula máx.
110
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-10% / +10%
Consumo de corrente eletrônica
0.104 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Intensidade residual para atuadores
4 A
Tipo de proteção
IP65
Diagnóstico
Subtensão
Extensão de módulo I/O máx.
16
Peso
0.227 kg
Material de caixa
polibutilo entereftalato

Características

  • O display gráfico inovador facilita o comissionamento, o status visual e os diagnósticos
  • A arquitetura distribuível e altamente flexível pode ser ajustada de acordo com os requisitos do sistema
  • O módulo de recuperação automática (ARM) protege os dados de configuração durante uma falha crítica, enquanto o Wireless ARM permite o acesso a diagnósticos e monitoramento de integridade vitais do sistema de válvulas por meio da conexão Wi-Fi.
  • O conetor de força permite cortar a energia enquanto as entradas e a comunicação permanecem ativas
  • Redes com protocolos Fieldbus DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet e Powerlink
  • Auto recovery module (ARM) protects configuration data during critical failure while the Wireless ARM allows access to vital valve system diagnostics and health monitoring via WiFi connection
  • Power connector allows output power to be removed while inputs and communication are left active
  • Networks with DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet, and Powerlink fieldbus protocols

Documentação e desenhos