Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5634030100

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD04 5634030100

Product Description

CD04-3/2NC-SR-HLX-G018-G018-S

acionamento
mecânico
Fluxo nominal Qn
900 l/min
Princípio de comutação
3/2
Modelo
NC/NO
conexão de ar comprimido saída
G 1/8
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Elemento de acionamento
Alavanca manual, retentora, não retentora
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Modelo
Válvula corrediça, sobreposição positiva
conexão de placa
conexão de tubo
força de acionamento min.
15 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
65 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
65 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/8
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/8
Peso
0.32 kg

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequada para temperatura ambiente extrema
  • Resistente a variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos