Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5634410000

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD07 5634410000

Product Description

CD07-3/2NC-SR-R-M014-M014-S

acionamento
mecânico
tamanho
CD07
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação
3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvula
NC/NO
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
conexão de placa
conexão de tubo
Elemento de acionamento
Rolete sensor
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Conexão de ar comprimido
M14x1,5
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Conexão de ar comprimido entrada
M14x1,5
conexão de ar comprimido saída
M14x1,5
Saída de ar da conexão de ar comprimido
M14x1,5
Fluxo nominal Qn
1400 l/min
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
força de acionamento min.
40 N
ATEX
Apropriado para ATEX
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³

Características

  • Design durável
  • Montagem em placa básica
  • Adequadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes às variações de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos