Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5894400010

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 589 5894400010

Product Description

V589-3/2NO-DA06-04-EV4

acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
520 l/min
Princípio de comutação
3/2
Modo de retorno
Com reposicionamento por mola
Elemento de acionamento
De acionamento unilateral pneumático
conexão de ar comprimido saída
Ø 6x1
Tipo de conexão
conexão de tubo
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Tipo de construção válvula
válvula de assento
Princípio↩de bloqueio
válvula unitária
Pressão de comando mín.
3 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
modelo conexão de ar comprimido
NA
Saída de ar da conexão de ar comprimido
Ø 8x1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar
Ø 4
Peso
0.067 kg

Características

  • Conexões integradas
  • Montagens individuais ou em bloco disponíveis
  • Ampla faixa de tensões
  • Série adequada para ambientes empoeirados

Documentação e desenhos