Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-7350150000

AVENTICS™ Série EBP 7350150000

Product Description

EBP-PT-05-NN-N-N-NN-G018-G018-G018

acionamento
pneumático
Ø do bocal
0.5 mm
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
6 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Capacidade máx. de sucção
6.4 l/min
Consumo de ar com p.opt.
15.5 l/min
Vácuo máx. com p. ot.
82 %
Peso
0.06 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
bocal de material
Latão

Características

  • Controle pneumático

Documentação e desenhos