Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-8503AW428300004

AVENTICS™ Placa de passagem ISO 15407-2 para alimentação de pressão adicional, série 503 8503AW428300004

Product Description

503 PRO SAND SUP 1/4F KT

Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
Lote de fornecimento
Placa de passagem, jogo de vedação, parafusos de fixação
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
1
Tipo de proteção
IP65
Peso
0.028 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material de parafusos
Aço inoxidável

Documentação e desenhos