Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-A651A0000000400

AVENTICS™ Unidade de preparação de ar de 2 peças, Série 651 A651A0000000400

Product Description

651 SERIE ASSEMBLY G651APJP1GA00HN + G65

Componentes
Unidades de manutenção
Componentes
Válvula reguladora de pressão do filtro, Lubrificador
Recipiente
Recipiente policarbonato
Conexão
G 1/8
Largura dos poros do filtro
25 µm
Descarga de condensação
semi-automático, aberto sem pressão
Manômetros
Com manômetro integrado
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Certificados
opcional em ATEX
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Tipo de peça obturadora
não travável
Modelo
de 2 peças
Modelo
bloqueável
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno
Material recipiente
Policarbonato
Material descarga de condensação
Plástico

Características

  • Com as maiores vazões do setor, fabricantes e diretores de manutenção podem ter certeza de que seus produtos de preparação de ar otimizam o desempenho da máquina.
  • As amplas capacidades para altas e baixas temperaturas (-40 °C a 80 °C) permitem adaptar os FRLs a diversas aplicações, incluindo em ambientes inóspitos.
  • Com as novas flanges de extremos do bloco de válvulas, o técnico de manutenção pode tirar o bloco de funcionamento sem desconectar a tubagem.
  • Os manômetros planos dianteiros de fácil leitura permitem também uma fácil manutenção. São os únicos produtos deste tipo que têm estes manômetros em válvulas de isolamento e válvulas de arranque progressivo/escape rápido.
  • O regulador de pressão opcional com verificação de vazão inversa pode ser colocado entre a válvula e o cilindro. Dessa forma, o ar sai pelo regulador sem causar danos nem reduzir a vida útil.
  • Com os indicadores de faixa de pressão integrados opcionais, o usuário pode ajustar facilmente os indicadores verde/vermelho segundo a faixa desejada.

Documentação e desenhos