Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-A652A0000000003

AVENTICS™ Unidade de preparação de ar de 2 peças, Série 652 A652A0000000003

Product Description

FILTER/REGULATOR, + LUBRICATOR 652 SERIE

Componentes
Unidades de manutenção
Componentes
Válvula reguladora de pressão do filtro, Lubrificador
Recipiente
Recipiente policarbonato
Conexão
G 1/2
Largura dos poros do filtro
25 µm
Descarga de condensação
semi-automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Modelo
de 2 peças
Modelo
bloqueável
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno
Material recipiente
Policarbonato
Material descarga de condensação
Plástico
Material recipiente
Policarbonato
Material descarga de condensação
Plástico

Características

  • Com as maiores vazões do setor, fabricantes e diretores de manutenção podem ter certeza de que seus produtos de preparação de ar otimizam o desempenho da máquina.
  • As amplas capacidades para altas e baixas temperaturas (-40 °C a 80 °C) permitem adaptar os FRLs a diversas aplicações, incluindo em ambientes inóspitos.
  • Com as novas flanges de extremos do bloco de válvulas, o técnico de manutenção pode tirar o bloco de funcionamento sem desconectar a tubagem.
  • Os manômetros planos dianteiros de fácil leitura permitem também uma fácil manutenção. São os únicos produtos deste tipo que têm estes manômetros em válvulas de isolamento e válvulas de arranque progressivo/escape rápido.
  • O regulador de pressão opcional com verificação de vazão inversa pode ser colocado entre a válvula e o cilindro. Dessa forma, o ar sai pelo regulador sem causar danos nem reduzir a vida útil.
  • Com os indicadores de faixa de pressão integrados opcionais, o usuário pode ajustar facilmente os indicadores verde ou vermelho segundo a faixa desejada.
  • Disponível com válvula de exaustão segura redundante integrada para implementar os padrões de segurança sem afetar a produtividade. Atende ao padrão ISO 13849, categoria 3 PLd (nível de desempenho).
  • Disponível com o sensor IIoT habilitado para fluxo de ar integrado para monitorar o consumo de ar em sistemas pneumáticos. Isso possibilita uma ação rápida em que os vazamentos de caso sejam detectados, para otimizar o consumo de energia, evitar o tempo de inatividade da máquina e reduzir os custos.

Documentação e desenhos