Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-G645ARS120A00H0

AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão, Série 645 G645ARS120A00H0

Product Description

Os reguladores ferroviários da série 645 são usados para regular a pressão em aplicações ferroviárias, como freios de controle, sonotrodos, pantógrafos e sistemas de areia para aumentar a fricção entre rodas e trilho em condições climáticas desfavoráveis. Estão disponíveis em quatro versões, incluindo alta e baixa vazão, em configurações montadas em porta ou sub-base. As unidades cumprem as normas ferroviárias de segurança contra incêndio (EN 45545: HL3), Choque e Vibração (EN 61373: Cat 1 Classe B) e Resistência à Corrosão (ISO 9227). Esses produtos robustos e de alta vazão estão disponíveis com pressão de saída de até 10 bar (145 PSIG) e três métodos de ajuste diferentes, incluindo parafuso, alça em T ou botão bloqueável.

Modelo
válvula de assento
Modelo
Caudal reduzido, modelo Inline
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido entrada
Rosca interna
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido saída
Rosca interna
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
14 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Qn 1 > 2
207 l/min
Peso
0.13 kg
Material de caixa
Alumínio, Latão, Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Os reguladores ferroviários série 645 são projetados para uso com ar ou gases inertes em aplicações ferroviárias
  • Ampla faixa de temperatura de -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
  • Atende às especificações ferroviárias para segurança contra incêndios, choques e vibração e resistência à corrosão
  • Disponível em alta e baixa vazão, bem como configurações montadas em porta ou sub-base
  • Construção compacta e leve
  • Ajuste de pressão por meio de parafuso de ajuste, alça em T ou botão bloqueável

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos

Documentação e desenhos