Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-G651A3M01011100

AVENTICS™ Válvula de fechamento 3/2, acionamento mecânico, Série 651 G651A3M01011100

Product Description

3/2 - SHUT OFF VALVE, 651 SERIES, PORT S

acionamento
mecânico
Fluxo nominal Qn
1440 l/min
Conexão de ar comprimido
G 1/8
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Certificados
opcional em ATEX
Componentes
Válvula de fechamento
Tipo de peça obturadora
para fechaduras
Tipo de conexão
conexão de tubo
Silenciadores
com silenciador
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Conexão de ar comprimido norma
conforme ISO 228-1
Fluxo nominal Qn 1 para 2
1440 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3
250 l/min
Peso
0.26 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno
Material do silenciador
metal

Características

  • Com as maiores vazões do setor, fabricantes e diretores de manutenção podem ter certeza de que seus produtos de preparação de ar otimizam o desempenho da máquina.
  • As amplas capacidades para altas e baixas temperaturas (-40 °C a 80 °C) permitem adaptar os FRLs a diversas aplicações, incluindo em ambientes inóspitos.
  • Com as novas flanges de extremos do bloco de válvulas, o técnico de manutenção pode tirar o bloco de funcionamento sem desconectar a tubagem.
  • Os manômetros planos dianteiros de fácil leitura permitem também uma fácil manutenção. São os únicos produtos deste tipo que têm estes manômetros em válvulas de isolamento e válvulas de arranque progressivo/escape rápido.
  • O regulador de pressão opcional com verificação de vazão inversa pode ser colocado entre a válvula e o cilindro. Dessa forma, o ar sai pelo regulador sem causar danos nem reduzir a vida útil.
  • Com os indicadores de faixa de pressão integrados opcionais, o usuário pode ajustar facilmente os indicadores verde/vermelho segundo a faixa desejada.

Documentação e desenhos