Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R039110255

AVENTICS™ Easy2Combine, Kit de união R039110255

Product Description

XC90/110/YC90

Para a série
CKP
Base do Easy2Combine
CKP-16, CKP-25
Peça para montagem do Easy2Combine
CKP-16
Peso
1.1 kg
Material buchas centralizadoras
Aço inoxidável
Material da placa de conexão
Alumínio
Material de parafusos
Aço

Características

  • Interfaces de montagem padronizadas para conexão direta de componentes AVENTICS
  • Massa em movimento reduzida, uma vez que não é necessário usar placas de transição
  • Design simplificado da máquina e esforço de montagem reduzido

Documentação e desenhos