Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412007338

AVENTICS™ Recipiente, Série AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007338

Product Description

AS3-CLS-X000-PBP-HO

Modelo
Recipiente
Modelo
recipiente PC com cesto protetor PA
Volume de recipiente filtro
49 cm³
Descarga de condensação
semi-automático, aberto sem pressão
Cesto de proteção
com cesto de proteção
Certificados
apropriado para ATEX
ATEX
apropriado para ATEX
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.086 kg
Material recipiente
Policarbonato
Material cesto de proteção
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos