Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412007345

AVENTICS™ Recipiente, Série AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007345

Product Description

AS3-CLS-X000-SSS-AO

Modelo
Recipiente
Modelo
recipiente metal com visor
Volume de recipiente filtro
49 cm³
Descarga de condensação
totalmente automático, aberto sem pressão
visor
com visor
Certificados
apropriado para ATEX
ATEX
apropriado para ATEX
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Peso
0.39 kg
Material recipiente
Zinco moldado a pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos