Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412007460

AVENTICS™ Ejetor, Série EBS R412007460

Product Description

EBS-PT-25-NN-N-N-VE-DA08-DA10-S001

acionamento
elétrico
Tipo
Ejetor
Modelo
comando pneumático, forma em T
com silenciador
com silenciador
Ø do bocal
2.5 mm
Botão de vácuo
com ajuste eletrônico fixo
Pressão de operação mín.
3 bar
Pressão de operação máx
6 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Conexão de ar comprimido
Ø 8
Conexão de vácuo+
Ø 10
Capacidade máx. de sucção
218 l/min
Consumo de ar com p.opt.
311 l/min
Vácuo máx. com p. ot.
82 %
Nível de ruído aspirado
75 dB
Nível de ruído aspirando
78 dB
Segurança contra pressão excessiva (max.)
5 bar
Área de visualização
LED

Características

  • Peso reduzido devido ao revestimento plástico
  • 6 opções de nível de desempenho
  • Conexão de encaixe ou conexão rosqueada possíveis
  • Altos volumes de sucção e vácuo
  • Um revestimento com dois tamanhos de bocal
  • Opções de montagem flexíveis
  • Alto desempenho em dimensões pequenas
  • Amplo conjunto de variações

Documentação e desenhos