Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412009351

AVENTICS™ Recipiente, Série AS5-CBS R412009351

Product Description

AS5-CBS-X000-PBP-MN

Modelo
Recipiente
Modelo
recipiente PC com cesto protetor PA
Modelo de lubrificador
com mostrador de nível
Volume de recipiente lubrificador
181 cm³
Indicador de nível elétrico
com consulta externa
Certificados
apropriado para ATEX
ATEX
apropriado para ATEX
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Óleo, Ar comprimido
Peso
0.086 kg
Material recipiente
Policarbonato
Material cesto de proteção
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos