Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412014603

AVENTICS™ Filtro padrão, Série AS1-FLS R412014603

Product Description

AS1-FLS-G014-PBS-HO-05.00

Componentes
Filtro
Recipiente
recipiente PC com cesto protetor metal
Conexão
G 1/4
Largura dos poros do filtro
5 µm
Fluxo nominal Qn
1000 l/min
Descarga de condensação
semi-automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Alimentação de ar
esquerda
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Volume de recipiente filtro
16 cm³
Elemento filtrante
substituível
Peso
0.193 kg
Local de montagem
vertical
Modelo
bloqueável
Material de caixa
Poliamida
Material placa dianteira
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material recipiente
Policarbonato
Material cesto de proteção
metal
Material cartucho de filtro
Celulose polimerizada

Características

  • Esta série versátil e modular permite combinar uma gama imensa de funções diferentes.
  • As dimensões compactas economizam espaço.
  • Redução do consumo de energia
  • Leve
  • Design fácil de usar
  • Confiável e seguro graças a componentes de segurança dedicados
  • Montagem simples e baixa manutenção

Documentação e desenhos