Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412014868

AVENTICS™ Sistema de transporte sem contato, Série NCT-PK R412014868

Product Description

NCT-040-PEEK

Conexão de ar comprimido
M5
Potência de elevação com 5 bar
5.5 N
Diâmetro
40 mm
Classe de lubrificante
adequado a produtos alimentares
Modelo
princípio de Bernoulli
Consumo de ar com 5 bar
150 l/min
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
7 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Material de caixa
Poliéter-éter-cetona
Material batente
Borracha de silicone
bocal de material
Aço inoxidável
Material parafuso obturador
Poliéter-éter-cetona
Material de vedações
Borracha fluorada
Peso
0.03 kg

Características

  • Não é necessário praticamente qualquer contato para levantar e mover objetos
  • Força de elevação de até 46N

Documentação e desenhos