Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412017979

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 R412017979

Product Description

CB1-ITS-160-200-SM6-SN1-SN2-SN6-ST6

para sensor
ST6, SN2, SN6, SN1, SM6
Para a série
C12P, ITS
Cilindro-Ø mín.
160 mm
Cilindro-Ø máx.
200 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.058 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos