Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412019490

AVENTICS™ Sensor, Série ST4 R412019490

Product Description

ST4-R3-M08T-030

Montagem direta para série
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montagem indireta para série
MNI, CSL-RD, ICM
Largura da ranhura
ranhura C 4 mm
Cabo
com cabo
Tipo de contato
Reed
Potência de comutação
3 W / 3 VA
Certificados
UL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
Tipo de proteção
IP65, IP67
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Queda de tensão U com Imax
≤ 0,5 V
Corrente de comutação DC, máx.
0.13 A
Corrente de comutação AC, máx.
0.13 A
Precisão do ponto de comutação
±0,1 mT
Lógica de comutação
NO (contato de trabalho)
Área de visualização
LED
Mostrador do status LED
amarelo
Conexão elétrica 2, tipo
Conector, M8
Conexão elétrica 2, número de polos
De 3 pinos
Tensão de operação CC, mín.
5 V DC
Tensão de operação CC, máx.
30 V DC
Resistência a curto-circuito
Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque
30 g / 11 ms
Resistência a vibrações
10 - 55 Hz, 1 mm
Comprimento do cabo L
0.3 m

Características

  • Adequado para porca em C de 4 mm
  • Fixação por cima na porca (fixação tipo “drop-in”)
  • Caixa robusta
  • LED para indicar o estado de saída
  • Parafuso de montagem combinado, sextavado com ranhura
  • Preciso, confiável e flexível

Documentação e desenhos