Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412021791

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 R412021791

Product Description

CB1-MNI-ICM-CSL-016-ST4-ST6

Para a série
MNI, ICM, CSL-RD
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Cilindro-Ø mín.
16 mm
Material de caixa
Poliamida, Aço inoxidável
Lote de fornecimento
1 Peça
Peso
0.007 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos