Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412026100

AVENTICS™ Injetor de vários níveis, Série EMS R412026100

Product Description

EMS-HV-PT-50

acionamento
pneumático
com silenciador
com silenciador
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
6 bar
Pressão de operação p.opc.
4.5 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Capacidade máx. de sucção
445 l/min
Consumo de ar com p.opt.
231 l/min
Vácuo máx. com p. ot.
90 %
Nível de ruído aspirado
64 dB
Nível de ruído aspirando
73 dB
Peso
0.8 kg
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
bocal de material
Alumínio
Material do silenciador
Poliuretano

Características

  • Vários bocais Venturi
  • Alta capacidade de sucção
  • Versão de alta vazão (HF) para peças de trabalho porosas
  • Versão de alto vácuo (HV) para peças de trabalho hermeticamente fechadas

Documentação e desenhos