Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412028732

AVENTICS™ Passive distributor, Series AES R412028732

Product Description

CON-AP-MS-M12-8-FS-4XM8-3

Modelo
Distribuidor passivo
E/A apto
com funcionalidade E/S
Conexão I/O
4 entradas / 4 saídas
conexão de sinal E/A tipo
Tomada
conexão de sinal E/A Tamanho da rosca
M8x1
conexão de sinal E/A número de polos
De 3 pinos
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Tensão de operação da eletrônica
15-30 V DC
Consumo de corrente eletrônica
2 A
Tipo de proteção
IP67
Conexão de comunicação Tipo
Conector
Número
1
Conexão de comunicação, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão de comunicação, Número de polos
De 8 pinos
Conexão de comunicação, Codificação
Código A
Material de caixa
polibutilo entereftalato

Documentação e desenhos