Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R414012065

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP30-LT R414012065

Product Description

RAIL 3/2NC 1,3MM 10BAR 24VDC +25/-30%

acionamento
elétrico
tamanho
DP30-LT
Princípio de comutação
3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvula
NC
Acionamento manual auxiliar
sem
Fluxo nominal Qn
60 l/min
Conexão de ar comprimido
CNOMO
Pressão de operação mín.
2.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão↩de operação
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-30% / +25%
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Tipo de proteção com conexão
IP65
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade
Largura da válvula piloto
30 mm
Duração de ligação
100 %
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Certificados
Declaração de conformidade CE, RoHS, UR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Peso
0.2 kg
Material de caixa
Alumínio

Características

  • Várias opções de conexão possíveis
  • Montagem realizada em réguas de distribuição
  • Várias gamas de tensão
  • Versão ATEX disponível

Documentação e desenhos