Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422001002

AVENTICS™ Cilindro compacto ISO 21287, Série CCI R422001002

Product Description

CCI-DA-016-0005-0041224110000200000000-B

Normas
ISO 21287
Ø De pistão
16 mm
Curso
5 mm
Conexões
M5
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento elástico
Pistões magnéticos
Pistão com ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tipo
Rosca interna
Rosca de biela do pistão
M4
Haste do pistão
unilateral
Separador
Separador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
95 N
Força de pistão em extensão
127 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Energia de impacto
0.15 J
Peso 0 mm curso
0.059 kg
Peso +10 mm curso
0.016 kg
Curso máx.
300 mm
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C

Características

  • O exterior do cilindro consiste em um perfil de alumínio contínuo com tampa dianteira e traseira aparafusadas.
  • Design fácil de limpar que evita o acúmulo de sujeira.
  • Graças à baixa tolerância de comprimento, até 60% menor que cilindros de perfil ISO padrão, a série CCI (ISO 21287) é ideal para máquinas com design compacto.
  • Montagem simples de sensores em todo o comprimento do cilindro
  • Outras configurações estão disponíveis com recursos que podem ser selecionados, como os cursos especiais, as hastes de pistão ocas, as versões resistentes ao calor e as extensões de haste do pistão, inclusive a documentação e os DACs
  • Opções com pistão de 16 mm a 100 mm de diâmetro

Documentação e desenhos