Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422003189

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Válvula dupla série IS12-PD, tamanho 1 R422003189

Product Description

DUAL VALVE-IS12-PD-024DC-M12-E-NRV

Princípio de comutação
2 x 5/2
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
não retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
M12
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
externo
Normas
ISO 5599-1, ISO 13849-1
Largura da válvula piloto
30 mm
Tipo de construção válvula
válvula distribuidora
Princípio↩de bloqueio
Princípio de placas básicas 2x
Tipo de conexão
conexão de placa
Zeragem
Com reposicionamento por mola
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/4
Consumo de corrente DC
4.5 W
Pressão de comando mín.
3.5 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C

Características

  • Detecção integrada da posição da bobina com sensor de proximidade eletrônico
  • Com pilotgem interna ou externa, sobreposição manual opcional
  • A válvula dupla é um componente de segurança de acordo com a Diretiva de maquinário 2006/42/EC e permite o uso nas categorias 3 e 4 de acordo com a norma ISO 13849-1 para obter um nível de desempenho de sistema de controle (PL) de até PL = e.

Documentação e desenhos