Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R422102426

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série AV03 R422102426

Product Description

AV03-5/2DS-VT00-024VDC-LOC

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
300 l/min
Princípio de comutação
5/2
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
retentor
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
externo
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Tipo de conexão
conexão de placa
Princípio↩de bloqueio
princípio de placas básicas múltiplo
Pressão de comando mín.
3 bar
Pressão de comando máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
40 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Ar de comando exaustão de ar
com escape captado do ar de comando

Características

  • Conceito modular
  • Soluções inteligentes para demandas de segurança de máquina
  • Adequado a sistemas compactos de manuseio e soluções de automação complexas
  • Alta conectividade por meio da conexão multipol ou fieldbus
  • Integração de diversos módulos de E/S
  • Peso leve
  • Baixo consumo de energia
  • Cobre os requisitos da tecnologia de automação global, mesmo com especificações UL e em áreas ATEX
  • A série AV03/AV05-BP oferece a possibilidade de montagem em painéis.
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line
  • A integração OPC UA permite fácil acesso a dados e análises sem alterar ou tocar no PLC
  • O gêmeo digital integrado melhora sua produtividade e eficiência

Documentação e desenhos