Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R431002615

AVENTICS™ Série H-Controlair® R431002615

Product Description

CONTROLAIR-H-1-(3-125)

Modelo
válvula de assento
Elemento de acionamento
Pedal
Conexão de ar comprimido entrada
1/4 NPT
Tipo conexão de ar comprimido entrada
Rosca interna
conexão de ar comprimido saída
1/4 NPT
Tipo conexão de ar comprimido saída
Rosca interna
Pressão de operação mín.
0.1 bar
Pressão de operação máx
14 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
8.6 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Fluxo nominal Qn
900 l/min
Histerese
< 0,1 bar
força de acionamento min.
90 N
Peso
2.3 kg
Material de caixa
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material pedal
alumínio fundido sob pressão

Documentação e desenhos