Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R432002448

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CERAM™, tamanho 2 R432002448

Product Description

CERAM-ISO2-5/2AS-SS-I-L/COIL

acionamento
elétrico
tamanho
ISO 2
Princípio de comutação
5/2, com reposicionamento com mola pneumática
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor, não retentor
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
2400 l/min
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10.3 bar
Equipamento Válvula de base
válvula de base sem bobina
Princípio de estanquidade
Cerâmica
Normas
ISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
66 °C
Peso
1.68 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão

Características

  • Qn máx. 1,1 Cv a 7,5 Cv

Documentação e desenhos