Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R480059075

AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R480059075

Product Description

CCL-DA-032-0100-IS-0210022211AB00000-BAS

Normas
ISO 15552
Ø De pistão
32 mm
Curso
100 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticos
Pistão com ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial, adequado a produtos alimentares, opcional em ATEX, elevada proteção contra corrosão
Certificados
opcional em ATEX
Haste do pistão
unilateral
Separador
padrão
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
435 N
Força de pistão em extensão
507 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexões
G 1/8
Rosca de biela do pistão
M10x1,25
Comprimento de amortecimento
16.5 mm
Energia de amortecimento
4.8 J
Peso 0 mm curso
0.61 kg
Peso +10 mm curso
0.036 kg
Curso máx.
1600 mm
Fluido
Ar comprimido

Características

  • Superfícies anodizadas fáceis de limpar
  • Os raspadores e os lubrificantes (NSF-H1) têm aprovação para aplicações em alimentos.
  • Tampas de proteção higiênica para orifícios de montagem não utilizados
  • Oito opções de tamanho com pistões de 25 mm a 125 mm de diâmetro
  • Opções de amortecimento elástico ou pneumático
  • Opção para configurar conexões de ar para suprimento e exaustão na tampa traseira, o que aumenta a flexibilidade ao projetar o conceito de tubulação do sistema.

Documentação e desenhos