Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-SPD200-300K

Dispositivos de proteção contra surtos SolaHD™ séries SPD200K e SPD300K

Product Description

As séries SPD200K e SPD300K oferecem proteção contínua contra transientes de tensão e ruídos elétricos danosos, comumente encontrados na entrada ou no painel de distribuição. O design robusto permite flexibilidade de instalação em locais de exposição mais severa. O SPD200K e o SPD300K utilizam circuitos para monitorar o status de todos os modos de proteção, incluindo neutro ao aterramento. Além disso, os contatos secos da forma de isolamento alto C fornecem monitoramento remoto da falha do sistema de proteção, sob tensão, fase e perda de energia. O monitoramento da integridade da proteção indica falha para componentes de proteção em curto ou aberto.

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
SolaHD™ PN SPD200K10YRC
Certificações
UL
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Valor de range de tensão de entrada
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD200K27YRC
Certificações
UL
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Valor de range de tensão de entrada
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD200K48DRC
Certificações
UL
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Valor de range de tensão de entrada
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD300K27YRC
Certificações
UL
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Valor de range de tensão de entrada
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD300K48DRC
Certificações
UL
Hertz
47-63 Hz
Invólucro
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Valor de range de tensão de entrada
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilidade
Certificações
Hertz
Invólucro
Valor de range de tensão de entrada
disponibilidade
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
Classificação A/C
200 ou 300 kAIC
Atenuação de ruído
50 dB Máx.
Hertz
47 a 63 Hz
Valor de range de tensão de entrada
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
Número de fases
Trifásico
Temperatura de operação
–40 °C a +85 °C
Indicador de status
Indicador de status LED vermelho/verde, alarme audível
Montagem
Montagem em parede

Características

  • UL
  • Capacidade de corrente de surto de 200 a 300 kA por fase
  • Proteção contra transientes em todos os modos (L-N, L-G e N-G)
  • Contatos secos do tipo C e indicações de status com alarme sonoro
  • Monitoramento interno/externo, inclusive neutro ao terra
  • Filtro de EMI/RFI
  • Carcaça NEMA 4
  • Contador de desconexão rotativa e transiente opcional
  • Garantia limitada de cinco anos

Documentação e desenhos