Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-SPD50K

Dispositivos de proteção contra surtos série SolaHD™ SPD50K

Product Description

A série SPD50K oferece proteção facilmente monitorada contra surtos. Pode ser instalado por meio de montagem em trilho DIN de 3/4 pol. em qualquer lugar de qualquer sistema de distribuição elétrica; desconexão do lado da linha ou do lado de carga da principal. O LED é visível em vários lados e ângulos para permitir uma melhor visualização do status de qualquer uma das opções de montagem tripla. O sistema de diagnóstico visual apresentado no SPD50K é fácil de visualizar e de diagnosticar. Quando o LED verde estiver visível, o dispositivo de proteção está operacional e funcionando corretamente. Quando o LED verde se apagar, o equipamento deverá ser substituído, bem como um alarme audível.

Produtos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
:
Classificação A/C
20 kAIC
Hertz
47 a 63 Hz
Valor de range de tensão de entrada
120/240V, 208Y/120V, 480Y/277V, 240V, 480V, 600Y/347V, 600V
Temperatura de operação
Indicador de status
Indicador de status LED vermelho/verde, alarme audível
Montagem

Características

  • UL
  • A capacidade de carga de 50.000 amp de corrente de pico oferece proteção a todos os modos contra transientes graves
  • Baixos níveis de fixação para proteção mais eficaz
  • Ul 1449 testado inominal: 20 kA
  • Status com LED e alarmes sonoros
  • Opções de instalação de montagem tripla

Documentação e desenhos