Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Baumann-P-24000CVF and 24000SVF

Válvulas de controle de flange de aço inoxidável e carbono Baumann™ 24000CVF e 24000SVF

Product Description

Os modelos de válvulas de controle Baumann 24000CVF e SVF de alto desempenho apresentam baixa margem e histerese, alta capacidade de vazão, excelentes características de controle, fechamento apertado e sistemas avançados de embalagem que atendem a exigentes condições de serviço. O design compacto e leve os torna ideais para instalação em sistemas de tubulação de alta densidade, onde o espaço é superior.

Certificações
PED, CUTR, ATEX, CRN
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Porcentagem igual, linear
Material
Aço carbono, aço inoxidável
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
ANSI CL150, ANSI CL300, DIN PN 10-40
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O design de peso leve e compacto reduz os custos da tubulação instalada.
  • As ligações de extremidade ASME e EN estão disponíveis para atender aos padrões de tubulação.
  • O plugue contornado guiado após a elevação completa permite a descarga de detritos através do corpo da válvula.
  • O material do interno austenítico em aço inoxidável S31600 é padrão. O interno de aço inoxidável S41600 está disponível.
  • Várias opções de interno disponíveis para atender às alterações nos requisitos do processo.
  • O controlador de válvula digital Fisher FIELDVUE™ está disponível para calibração remota e diagnóstico em instalações que usam a arquitetura de PlantWeb.
  • Embalagem ENVIRO-SEAL™ disponível para maior vida útil e integridade.
  • Cobertura de fole NOLEEK adequado para diversas temperaturas de operação. Foles de extensão em vários comprimentos disponíveis para serviços de aplicação de temperatura elevada e criogênica.

Documentação e desenhos