Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Baumann-P-24000S

Válvula de controle em aço inoxidável Baumann™ 24000S

Product Description

A válvula de controle Baumann 24000S é versátil, pneumática e pode ser usada para o controle de pressão, temperatura, nível e vazão. O corpo da válvula de aço inoxidável CF8M resistirá a fluidos suavemente corrosivos, ainda que seja economicamente suficiente usar em aplicações onde o aço carbono normalmente seja especificado.

Certificações
PED, CUTR, ATEX, CRN
Serviço crítico
Serviço geral, corrosivo
Características da vazão
Porcentagem igual, linear
Material
aço 303
Temperatura de operação
Criogênico, temperatura padrão, temperatura alta
Classe de pressão
ANSI CL300 (NPS 3 é somente CL150)
Tipo de conexão de processo
Roscado (NPS 3 não tem flange), solda de junção
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2) e Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • O design de peso leve e compacto reduz os custos da tubulação instalada.
  • As opções de conexão de extremidade estão disponíveis para atender aos seus padrões de tubulação.
  • A orientação de haste e obturador dual fornece maior estabilidade durante o percurso do obturador.
  • Materiais de interno de aço inoxidável S31600 de alta qualidade; interno de aço inoxidável S41600 disponível.
  • Várias reduções de capacidade de corte disponíveis para atender aos requisitos do processo.
  • O controlador de válvula digital Fisher FIELDVUE™ está disponível para calibração remota e diagnóstico em instalações que usam a arquitetura de PlantWeb.
  • O controlador de válvula digital FIELDVUE DVC2000 possui uma interface de usuário local que inclui um display de cristal líquido e quatro botões de pressão para navegação no menu.
  • Estão disponíveis castelo de foles NOLEEK e castelos de extensão simples para tripla.

Documentação e desenhos