Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Baumann-P-24003

Válvula globo com três vias Baumann™ 24003

Product Description

A válvula de controle de três vias Baumann 24003 é ideal para o controle de vazão e temperatura onde é necessário o serviço de mistura ou desvio. Esta válvula usa um corpo de aço inoxidável de bronze fundido ou CF8M resistente com interno de aço inoxidável austenítico S31600 para uma vida útil prolongada.

Certificações
PED, CUTR, ATEX, CRN
Serviço crítico
Serviço geral, mistura
Características da vazão
Linear
Material
Bronze, aço inoxidável
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Classe de pressão
Bronze: 400 psi a 150 °F/250 psi a 400 °F; Aço inoxidável: 720 psi a 150 °F/515 psi a 400 °F
Tipo de conexão de processo
Flanges soldados e rosqueados
Classe de corte
Classe III (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/2, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O sistema de embalagem opcional ENVIRO-SEAL™ pode ser usado para atender aos requisitos críticos de controle de emissão; adequados para uso em serviço químico com tarefa relacionada à luz.
  • Estão disponíveis materiais de acabamento austeníticos de aço inoxidável de alta qualidade tipo 316.
  • O guia de haste e do bujão duplo superior proporciona maior estabilidade durante a viagem.
  • Várias reduções de capacidade de corte disponíveis para atender aos requisitos do processo.
  • Atuador revestido com pó epoxy com fixadores de aço inoxidável para resistência à corrosão.
  • Atuador com campo reversível com várias molas com banda morta reduzida permite a operação direta de dispositivos de sinal remoto.
  • Todo o atuador e o garfo podem ser removidos do conjunto da válvula enquanto mantêm a integridade da embalagem.
  • O controlador de válvula digital Fisher FIELDVUE™ está disponível para calibração remota e diagnóstico em instalações que usam a arquitetura de PlantWeb.

Documentação e desenhos