Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Baumann-P-51000

Válvula de controle de baixa vazão e alta pressão Baumann™ 51000

Product Description

A válvula de controle Baumann 51000 foi idealmente projetada para aplicações exigentes de controle de baixa vazão e alta pressão geralmente encontradas em laboratórios e fábricas piloto. As montagens de válvula NPS 1/4 ou 1/2 são padrão tanto como aço inoxidável de microfusão quanto como liga de níquel N10276. Estão disponíveis construções com outras ligas de alto teor de níquel.

Certificações
PED, CUTR, ATEX
Serviço crítico
Baixa vazão
Características da vazão
Porcentagem igual modificada
Material
Inoxidável, Liga
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
3000 psi CWP
Tipo de conexão de processo
Roscado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/4, NPS 1/3
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • Possui um tamanho compacto.
  • Adequada para fluidos pegajosos e atmosferas corrosivas.
  • Corpo em aço inoxidável de microfusão em tamanhos de 1/4 e 1/2 polegadas ou liga de níquel N10276 de estoque de barras. Outras ligas disponíveis.
  • Fechamento da Classe VI com assento suave disponível. Até 207 barg (3000 psig) a 370° (1000 °F).
  • Design de cobertura robusta parafusada.
  • Faixa de capacidade de ampla vazão. Cv de classificação varia de 0,00013 a 2,5 (0,0002 a 2,16 Kv).
  • O atuador é resistente à corrosão.
  • Disponível sem o posicionador para aplicações com falha abrir ou falha fechar.

Documentação e desenhos