Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Baumann-P-81000

Válvula de controle Baumann™ 81000 Mikroseal

Product Description

A válvula de controle Baumann 81000 Mikroseal é excelente para limitação de meios líquidos ou gasosos, especialmente onde forem encontradas amplas variações de vazão. Seu design sem embalagem permite aplicações em que embalagens de haste propensas a vazamento não são toleradas. Um mecanismo de ampliação de força mecânica quase sem fricção é empregado para reduzir o percurso dos atuadores pneumáticos ou elétricos. Isso permite que o diafragma de fechamento mova precisamente contra o orifício da válvula para limitar ou parar o fluido de passagem. O mesmo mecanismo quase sem fricção, composto por aço inoxidável e rolamentos esféricos revestidos com PTFE e buchas guias, assegura o posicionamento bem preciso com a banda morta insignificante.

Certificações
PED, CUTR, ATEX, CRN
Serviço crítico
Baixa vazão
Características da vazão
Porcentagem igual modificada
Material
Inoxidável, Liga
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
275 psig CWP
Tipo de conexão de processo
Roscado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/4, NPS 1/2
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O design de peso leve e compacto reduz os custos da tubulação instalada.
  • A construção sem embalagem está disponível.
  • Caixas do atuador revestidas com pó epóxi com garfos e fixadores de aço inoxidável para resistência à corrosão.
  • O atuador com campo reversível com várias molas com banda morta reduzida permite a operação direta de dispositivos de sinal remoto.
  • O controlador de válvula digital Fisher FIELDVUE™ está disponível para calibração remota e diagnóstico em instalações que usam a arquitetura PlantWeb.

Documentação e desenhos