Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Baumann-P-83000

Válvula de controle de ângulo sanitária 83000 Baumann™

Product Description

A válvula de controle sanitária 83000 Baumann é excelente para o controle de fluidos de alta pureza ou meio gasoso. Um mecanismo de amplificação de força de baixa fricção, composto de uma ligação do rolamento, produz resolução de alto posicionamento adequada para operação direta de conversores de sinal I/P remotos.

Certificações
3A, CRN, CUTR, PED
Serviço crítico
Baixa vazão, serviço geral, sanitária
Características da vazão
Caracterizações especiais, porcentagem igual modificada
Material
Inoxidável
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Classe de pressão
275 psi CWP
Tipo de conexão de processo
Tri-Clamp
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/2
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O design de peso leve e compacto reduz os custos da tubulação instalada.
  • Padrão de conexões de extremidade tri-clamp NPS 1/2 com conexões soldadas opcionais.
  • Interior úmido polido eletronicamente com acabamento para 30 Ra micropol. (20 Ra micropol. opcional).
  • Autodrenagem projetada para limpeza no local (CIP) e higienização no local (SIP).
  • O diafragma de fechamento é de aço inoxidável 316 polido; a tampa de desconexão rápida auxilia a substituição do diafragma de fechamento.
  • As vedações de elastômero atendem aos requisitos FDA e USP CLVI.

Documentação e desenhos