Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Baumann-P-89000

Válvula de controle sanitária 89000 Baumann™

Product Description

As válvulas de controle sanitárias (tipo músculo) Baumann 89000 fornecem soluções de controle para vários sistemas de processo sanitário. Essas válvulas atendem aos padrões FDA e USP CLVI. Todas as peças metálicas em contato com os meios são produzidas com aço inoxidável S31603 e cada válvula vem padrão com um atuador de aço inoxidável para resistir à corrosão da lavagem cáustica. A válvula de controle 89000 foi projetada para uso em uma ampla variedade de aplicações em muitas indústrias onde a limpeza e a esterilidade sejam necessárias.

Certificações
PED
Serviço crítico
Baixa vazão, serviço geral, sanitária
Características da vazão
Caracterizações especiais, porcentagem igual modificada
Material
Inoxidável
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Classe de pressão
250 psi CWP
Tipo de conexão de processo
Tri-Clamp, solda de junção
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o escritório de vendas da Emerson local para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • Tamanhos disponíveis variando de NPS 1/2 a 6.
  • Os elastômeros atendem aos padrões FDA e USP CLVI.
  • Está disponível o acabamento da superfície interna de 20 Ra.
  • Os atuadores do diafragma de aço inoxidável com acabamento eletropolido vêm padrão.
  • Os atuadores são perfeitamente combinados a cada tamanho de válvula para se adequarem a muitos processos.
  • Uma construção robusta com um garfo de aço inoxidável conecta a válvula com seu atuador e permite que o controlador da válvula digital Fisher FIELDVUE™ seja conectado.
  • A montagem da válvula inteira pode ser facilmente desmontada para inspeção e manutenção.

Documentação e desenhos