Atuador de válvula hidráulica Scotch Yoke Série Bettis GS
Atuador de válvula hidráulica Scotch Yoke Série Bettis GS
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Um atuador hidráulico Scotch Yoke adequado para zonas com respingos, condutores e outras aplicações em alto mar à prova de falhas. Eles estão disponíveis com sistemas de intervenção ROV ou de mergulho.
Mais de 15 alertas e alarmes para ajudar a alertar os usuários das anormalidades no sistema
Com garantia de mão de obra e material de cinco anos
O dispositivo Tension-Lok patenteado bloqueia positivamente o módulo da mola para permitir a instalação e a remoção seguras, eliminando o risco de liberação acidental da força da mola
Com conformidade com PED 97/23/EC para atender os requisitos mais exigentes dos tanques de montagem de pressão
Atende as especificações IP66 e IP67M para teste de inundação em alta pressão e imersão, bem como oferece proteção superior contra corrosão e entrada de água
Oferece várias configurações, com um design modular que possibilita manutenção em campo segura e custos de inventário reduzidos
Módulos de mola e energia intercambiáveis para reversão rápida do modo à prova de falhas
Adequado para uso em aplicações exigentes que necessitam de ambiente SIL
Adiciona mais versatilidade com sua configuração modular útil em campo. Pode ser alterado de atuação única para dupla atuação e adiciona um acionamento manual hidráulico após a instalação
Oferece vários acionamentos manuais e mecânicos para os modelos da Série G
Oferece o sistema operacional da válvula (VOS) completo para controle final da válvula ao combinar o atuador da Série G, os controles e uma válvula em um sistema singular
Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/off, ESD
Tipo de válvula
Válvulas esfera, borboleta e plug, venezianas e amortecedores e outros mecanismos de quarto de volta