Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Bettis-P-V4B

Atuador de válvula linear pneumático série GVO da Bettis

Product Description

O atuador de válvula linear comprovado série GVO da Bettis, adequado para automatizar a maioria dos tipos de válvulas de haste de elevação em aplicações de desligamento de segurança e controle.

Características

  • Automatiza a maioria dos tipos de válvulas de haste de elevação: globo, com comporta expansora, lâmina, cunha, chapa, de haste ascendente e amortecedores
  • Curso estendido para cada modelo
  • Materiais de construção opcionais para serviços com ácido
  • As opções incluem chaves com limites, relés, solenóides, pilotos de pressão, amortecedores e redutores manuais
  • O ajuste do deslocamento nas partes de cima e de baixo garantem que o pistão para no atuador e não na válvula, protegendo a sede da válvula
  • Projeto de pedestal aberto padrão, o pedestal fechado está disponível sob pedido
  • A haste do pistão de aço inoxidável polido e revestido com cromo rígido garante proteção contra corrosão e fricção mínima
Fonte de alimentação
Pneumático
Tipo de produto
Atuador pneumático
Acionamento
Linear, dupla ação
Certificações
Compatível com ATEX, PED, SIL (CE)
Tipo de controle
On/off
Tipo de válvula
Válvulas de chapa, cunha, lâmina, comporta expansora, globo, esfera de haste ascendente e amortecedores
Temperatura de operação
De -60 °C a 100 °C (De -76 °F a 212 °F)
Pressão de operação
12 barg (174 psi)
Propulsão
Propulsão de dupla ação até 1600000 N (360000 lb), propulsão de final de mola de até 450000 N (101000 lb), propulsão de partida de mola 540000 N (121000 lb)

Documentação e desenhos