Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-2000Xc Ultrasonic Welder

Soldadora ultrassônica Branson 2000Xc

Product Description

Projetado para um controle máximo de processo, a 2000Xc proporciona configurações de soldagem totalmente eletrônicas, proteção hierárquica de senha e capacidades de conectividade Ethernet para o processo de soldagem. Seu controle de processo seguro e dados detalhados de soldagem foram projetados para atender a conformidade, rastreabilidade e necessidades de segurança globais para os mercados médico, automotivo, empresarial e de aparelhos eletrônicos. Este sistema foi projetado para garantir conformidade com regulamentos de fabricação, incluindo a norma ISO 13485 e norma médica 21 da FDA, CFR parte 11.

Atuação
Pneumático
Nível de controle
aec
Tamanho do cilindro
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Frequência
20, 30, 40 kHz
Potência de saída
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Recursos especiais
Configurações totalmente eletrônicas e protegidas por senha.
Interface do usuário
Tela sensível ao toque, LCD
Modos de soldagem
Tempo, energia, distância, potência de pico, detecção de aterramento

Características

  • Configurações de soldagem totalmente eletrônicas, proteção hierárquica de soldagem e conectividade Ethernet para controle remoto e recuperação de dados.
  • Controles de processo para estar em conformidade com as normas ISO 13485 e 21 da FDA, CFR Parte 11.
  • Leitor de código de barras USB para registrar a identificação única do dispositivo ou reiterar predefinições.
  • Armazenamento local das últimas 100.000 soldagens.
  • Recurso de percurso rápido para diminuir os tempos de ciclo.
  • Soldagem por tempo, energia, potência de pico, detecção de aterramento, distância de ruptura ou distância absoluta.
  • Escalonamento da pressão de soldagem.
  • Controle de amplitude digital com perfil de amplitude patenteado.

Documentação e desenhos