Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-FlexLine

Sistema de limpeza FlexLine da Branson

Product Description

O sistema de limpeza FlexLine da Branson é um sistema de limpeza ultrassônico, enxágue e secagem por ar quente modular e econômico. O equipamento incorpora materiais e mão de obra de qualidade sem adicionais desnecessários. Oferece mais recursos e capacidades do que unidades de bancada, além de maior flexibilidade do que unidade de console com configuração fixa.

Dimensões gerais do módulo
23" x 21" x 36" A ou 31" x 26" x 36" A
Tamanho do tanque de trabalho
12" x 16" x 15" P ou 20" x 24" x 23" P
Temperatura do tanque de lavagem
70 °F a 160 °F
Taxa de vazão da bomba opcional
4 a 12 l/min (1 a 3 gpm)
Bicos do pulverizador/aspersor
6/barra ou 10/barra
Retenção do filtro
Padrão 10 (outros disponíveis)
Saída ultrassônica
750 W/1.500 W por tanque
Tamanho da entrada
NPT 1/2"
Tamanho do dreno
NPT 1"
Energia de entrada
230 V

Características

  • Flexibilidade máxima
  • Design econômico
  • Ampla gama de configurações pré-desenvolvidas
  • Suporta os tanques na altura conveniente de trabalho
  • Barreira de transbordo padrão em todos os tanques
  • Construção em aço inoxidável 316L durável

Documentação e desenhos