Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-GMX-20MA

Soldadora de ponto ultrassônica GMX-20MA da Branson

Product Description

A GMX-20MA da Branson é uma soldadora de ponto ultrassônica recentemente desenvolvida com projeto mecânico robusto e monitoramento preciso do processo de soldagem. O GMX-20MA garante alta qualidade e consistência de soldagem, o desempenho superior que a tecnologia ultrassônica de soldagem de metais Branson garante aos nossos clientes.

Dimensão geral (somente atuador)
425 x 329 x 750 (mm) (C x L x A)
Peso bruto
90 kg
Tensão de trabalho
220 V (4 kW), trifásico 380 V (5,5 kW)
Requisitos para fornecimento de ar
mínimo de 0,6 Mpa, 87 Psi
Curso máximo
50 mm
Curso válido
11 a 45 mm
Controlador de fonte de alimentação
2000Xct

Características

  • Os rolamentos lineares duplos garantem um processo de solda preciso e suave.
  • O design de suporte do nodal equilibra com precisão o sonotrodo e as bigornas durante o processo de soldagem. Isso garante a transferência eficaz de energia ultrassônica para melhorar a qualidade e a consistência da solda.
  • O codificador linear de alta definição permite controle preciso de altura e distância durante a soldagem para garantir precisão
  • As opções de modos de solda aumentadas tornam-no aplicável para uma faixa mais ampla de aplicações de soldagem.
  • Controle atualizado e fonte de alimentação fornece dados de soldagem e monitoramento de qualidade em tempo real.
  • O mecanismo de disparo de pressão e célula de carga permite um controle preciso da soldagem para garantir a qualidade da soldagem

Documentação e desenhos