Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-L20 Spot Welder

Soldadora de ponto Ultraweld L20 da Branson

Product Description

O soldador de metais L20 foi projetado e construído para lhe oferecer o mais alto grau de confiabilidade e qualidade de soldagem. Ela é usada em uma gama de aplicações, incluindo terminação de fios, conjuntos de molas, solda de baterias, solda em alumínio, solda em cobre e solda em latão.

Atuação
Pneumático
Sistema de resfriamento
Ar
Interface de dados
USB, Ethernet
Frequência
20 kHz
Energia de entrada
200-230 V, 50/60 Hz
Potência de saída
3.300 W, 4.000 W, 5.500 W
Dimensões gerais
283 mm x 260 mm x 468 mm (A x L x C)
Tipo pneumático
5,5 bar (80 psi) ar limpo, seco
Recursos especiais
Proteção de senha
Interface do usuário
Tela de toque, LCD
Modos de soldagem
Tempo, energia

Características

  • Um rolamento de precisão desliza para garantir a operação suave com extrema exatidão
  • Uma mola dinâmica com ajuste de pré-carga para permitir o 'ramping' da energia ultrassônica para obter as melhores soldas
  • Ajustes precisos para a configuração das paradas positivas superiores e inferiores. Controles de vazão convenientemente localizados oferecem o fácil ajuste da velocidade da cabeça em ambas as direções
  • Um atuador ultrassônico com montagem polar para facilitar a configuração linear e axial e a transmissão eficiente da energia ultrassônica para o sonotrodo
  • Sonotrodos de titânio com pontas substituíveis de baixo custo ou sonotrodos de aço instrumental sólido, para configuração rápida e custo mínimo de ferramentas
  • Acessórios que são trocados rápida e facilmente para diversas aplicações através de uma montagem de encaixe
  • Resfriamento opcional de vórtice para permitir a operação em alta velocidade sem acúmulo de calor
  • O Ultraweld® L20 - 20 kHz é robusto e facilmente equipado para uma ampla gama de aplicações de soldagem não ferrosa

Documentação e desenhos